Publier vos produits
Lampe Grand Cargo
Lampe Grand Cargo
Lampe Grand Cargo
Lampe Grand Cargo
Lampe Grand Cargo
Lampe Grand Cargo
Lampe Grand Cargo
Lampe Grand Cargo

    Lampe Grand Cargo

    S'inspirant des cheminées de paquebot, cette lampe de table élégante et graphique de proportions généreuses est idéale pour être posée sur une table de chevet, un bureau ou une commode. L'éclairage indirect de la lampe Cargo est dirigé vers le haut. Elle se compose d'un abat-jour conique en tissu blanc diffusant avec un liseré et des bordures noires et d'un cylindre Bleu Klein, ainsi que d'un fil d'alimentation tissé noir. Les lampes à poser Cargo se déclinent en trois tailles d'abat-jour et en deux finitions standard.


    Spécification
    • Design: Hervé Langlais

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : 
      L.27 x l.14 x H.47 cm
      Matériaux :
      Tissus ou pvc laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 15 W LED equiv 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.grand-cargo-table-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1170
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord