Publier vos produits
LIGHTBOOK - LAMPE DE BIBLIOTHEQUE
LIGHTBOOK - LAMPE DE BIBLIOTHEQUE
LIGHTBOOK - LAMPE DE BIBLIOTHEQUE
LIGHTBOOK - LAMPE DE BIBLIOTHEQUE
LIGHTBOOK - LAMPE DE BIBLIOTHEQUE
LIGHTBOOK - LAMPE DE BIBLIOTHEQUE
LIGHTBOOK - LAMPE DE BIBLIOTHEQUE

    LIGHTBOOK - LAMPE DE BIBLIOTHEQUE

    Une silhouette minimaliste, courbe et douce pour cette lampe de bibliothèque à la fois discrète, pratique et élégante.

    Créée pour mettre en valeur sa bibliothèque en multipliant les points lumineux, les Lightbook et leurs structures légères et plates se glissent sous vos livres préférés et se déplacent au gré de vos recherches. Branchée sur une simple prise, la lampe Lightbook procure avec son abat-jour en tissu blanc diffusant une lumière douce, et une touche graphique avec son liseré noir.

    Cette lampe ingénieuse et contemporaine au design épuré peut être également posée sur une étagère ou au sommet d’un meuble, pour apporter un petit éclairage secondaire délicat.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 34 x l. 10 x H. 12 cm / L. 13.4’’ x l. 3.9’’ x H. 4.7’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1 X Max 15 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lightbook-library-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord