Publier vos produits
LIGHTBOOK - SUSPENSION
LIGHTBOOK - SUSPENSION
LIGHTBOOK - SUSPENSION
LIGHTBOOK - SUSPENSION
LIGHTBOOK - SUSPENSION
LIGHTBOOK - SUSPENSION

    LIGHTBOOK - SUSPENSION

    Une silhouette minimaliste, courbe et douce pour cette suspension à la fois discrète, pratique et élégante.

    La petite suspension Lightbook est idéale pour les espaces étroits et procure avec son abat-jour en tissu blanc diffusant une lumière intimiste et raffinée, tout en apportant une touche graphique avec son liseré noir. Ce petit luminaire est idéal pour mettre en valeur les tableaux ou marquer un couloir lumineux. Cette suspension contemporaine au design épuré permet de multiplier les points lumineux.

    Les suspensions Lightbook peuvent s’associer avec la version lampe de bibliothèque à glisser sous vos livres préférés.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 10 x H. 115 cm / Ø 3.9’’ x H. 45.3’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1 X Max 15 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lightbook-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord