Publier vos produits
Lustre 5 Grand LuXiole
Lustre 5 Grand LuXiole
Lustre 5 Grand LuXiole
Lustre 5 Grand LuXiole
Lustre 5 Grand LuXiole
Lustre 5 Grand LuXiole
Lustre 5 Grand LuXiole
Lustre 5 Grand LuXiole
Lustre 5 Grand LuXiole

    Lustre 5 Grand LuXiole

    Inspirée de la forme à facette de la cafetière italienne, Luxiole est une collection corsée pour ceux qui aime le naturel et la simplicité. Ingénieux, le système de fixation au plafond ainsi que ses longs fils textiles permettent d'éclairer plusieurs zones de la pièce à partir d'une seule arrivée électrique. Les cinq abat-jours du lustre Grand Luxiole, dans un esprit nomade, peuvent être dispersés ou regroupés en quelques grappes. Modulable, la distance entre les abat-jours et la patère sont réglables, ce qui permet aussi de jouer sur la hauteur des abat-jours. Suspendus par des fils d'alimentation textiles beige, les abat-jours en tissu, gris clair avec une bordure saumon à l'extérieur et blanc à l'intérieur, sont complétés par une poignée en hêtre. Ce lustre est disponible en trois tailles.


    Spécification
    • Dimensions :
      Hauteur sous plafond : 3,2 m
      L. 320 x l. 80 x H. 200 cm
      Abj : L. 40 x l. 40 x H. 42 cm
      Fil textile : 3 m
      Matières :
      Tissus percaline, hêtre massif, bois de hêtre lamellé-collé, fonte d'aluminium, acier laqué, fil tissé coloré.

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 5 X Max 8 W LED équiv 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : LED Globe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luxiole-chandelier-5-Grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)3200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord