Publier vos produits
Lampe Petit LuXiole
Lampe Petit LuXiole
Lampe Petit LuXiole
Lampe Petit LuXiole
Lampe Petit LuXiole
Lampe Petit LuXiole
Lampe Petit LuXiole
Lampe Petit LuXiole
Lampe Petit LuXiole

    Lampe Petit LuXiole

    Inspirée de la forme à facette de la cafetière italienne, Luxiole est une collection corsée pour ceux qui aime le naturel et la simplicité. Ingénieuse et modulable, cette lampe à poser articulée tel une lampe d’architecte, sera parfaite sur un bureau, posée sur une console ou même en chevet. Elle permet une grande modularité grâce à l’amplitude de réglage de sa double articulation. Elle semble prendre vie et devenir animal. L'abat-jour en tissus, noir à l'extérieur et blanc laqué à l'intérieur, est complété par un piètement et une poignée en hêtre, ainsi qu'un fil d'alimentation textile noir torsadé.


    Spécification
    • Dimensions :
      Hauteur sous plafond : 3,2 m
      L. 67 x l. 25 x H. 98 cm
      Abj : L. 25 x l. 25 x H. 27 cm
      Fil textile : 2 m
      Matières :
      Tissus percaline, hêtre massif, bois de hêtre lamellé-collé, fonte d'aluminium, acier laqué, fil tissé coloré.

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz

      Douille : E27
      Bulb : 1 x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Type D'Ampoule : LED Globe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luxiole-table-lamp-Petit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)980
    • Largeur (mm)670
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord