Publier vos produits
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED

    MOON - CHANDELIER 3 MIXED

    Composés des trois tailles d’abat-jour combinées, ces différents lustres sont conçus pour habiller vos grandes hauteurs sous-plafond, apportant un sentiment de bien-être. Les lustres sont modulables en hauteur et en diamètre en fonction du volume de la pièce. Pour toute adaptation, consultez notre équipe en amont du projet.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 170 xl.21 x H. 130cm / L. 66.9” x l.8.3” x H. 51.2”

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré



      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : 3 x E27
      Ampoule : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.moon-chandelier-3-mixed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord