Publier vos produits
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN
MOON - LAMPE MOYEN

    MOON - LAMPE MOYEN

    Cette lampe à poser apportera à vos espaces une touche de douceur contemplative. Avec son abat-jour de forme circulaire et son volume ondulant, chaque angle de vue est particulièrement intéressant.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L.50 x l.30 x H. 67cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 26.4”

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.moon-medium-table-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord