Mozaik est une collection à la fois architecturale et modulable, son design géométrique s’inspire des mosaïques, ses abat-jours, fins et hexagonales en tissu, tombent comme une pluie de météorites, multipliant les points lumineux. Le panneau 2x5 Mozaik sculpte l’espace et créer une surface lumineuse. Il apporte une touche graphique forte avec ses fils textiles d’alimentation formant des losanges. A la fois luminaire et panneau séparateur, il peut également être installé contre un mur. Composé de 5 modules de haut, ce panneau contemporain au design remarquable procure une lumière tamisée, rétro-éclairant la couleur intérieure des abat-jours. Fourni avec 14 ampoules LED GU4 de 3,5 W. Disponible en trois tailles standard et en cinq coloris standard. Autres tailles sur demande.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Océanie | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Åland | Australie | Canada |
Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis |
Andorre | ||
Autriche | ||
Belgique | ||
Chypre | ||
Croatie | ||
Danemark | ||
Espagne | ||
Finlande | ||
France | ||
Gibraltar | ||
Grèce | ||
Guernesey | ||
Île de Man | ||
Îles Féroé | ||
Irlande | ||
Islande | ||
Italie | ||
Jersey | ||
Luxembourg | ||
Malte | ||
Monaco | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Portugal | ||
Royaume-Uni | ||
Saint-Marin | ||
Slovénie | ||
Suède | ||
Suisse | ||
Svalbard et Jan Mayen | ||
Vatican |