Publier vos produits
MOZAIK - PANNEAU 5X5
MOZAIK - PANNEAU 5X5
MOZAIK - PANNEAU 5X5
MOZAIK - PANNEAU 5X5
MOZAIK - PANNEAU 5X5
MOZAIK - PANNEAU 5X5
MOZAIK - PANNEAU 5X5
MOZAIK - PANNEAU 5X5

    MOZAIK - PANNEAU 5X5

    Mozaik est une collection à la fois architecturale et modulable, son design géométrique s’inspire des mosaïques, ses abat-jours, fins et hexagonales en tissu, tombent comme une pluie de météorites, multipliant les points lumineux. Le panneau 5x5 Mozaik sculpte l’espace et créer une surface lumineuse. Il apporte une touche graphique forte avec ses fils textiles d’alimentation formant des losanges. A la fois luminaire et panneau séparateur, il peut également être installé contre un mur. Composé de 5 modules de haut, ce panneau contemporain au design remarquable procure une lumière tamisée, rétro-éclairant la couleur intérieure des abat-jours. Fourni avec 41 ampoules LED GU4 de 3,5 W. Disponible en trois tailles standard et en cinq coloris standard. Autres tailles sur demande.

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 225 x l. 5 x H. 280 cm / L. 88.6’’ x l. 2.0’’ x H. 110.2’’
      Matériaux :
       Tissus, laiton brossé, aluminium laqué, fibre de verre, fil tissé coloré.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Douille : GU4
      Ampoule LED : 41 x Max 3,5W - Incluses


    Spécifications techniques
    • Réference unique.mozaik-panel-5x5
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)2250
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord