Publier vos produits
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND
NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND

    NUAGE - SUSPENSION DEPORTÉE GRAND

    La suspension déportée Grand Nuage semble flotter dans les airs grâce à son esprit nomade et poétique. Pratique, elle permet de déporter la lampe de la sortie électrique. Suspendue à un câble acier, la hauteur de l’abat-jour est réglable pour s’adapter aux dimensions de votre intérieur. Elle se compose d’un abat-jour en tissu alimenté par un cordon en textile noir décoratif monté sur une patère triangulaire en acier blanc laqué. Son éclairage apporte une lumière particulière, structurant l’espace. La collection Nuage, dont l’abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente à la proue d’un bateau, a un design intemporel et universel. Entièrement fabriquée en France, Nuage est la collection best-seller de DESIGNHEURE, grâce à sa très grande adaptabilité.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      5 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions totales : réglables

      Dimensions abat-jour : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -    100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 x 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-large-decentred-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord