Publier vos produits
NUAGE - LUSTRE 15 MOYEN
NUAGE - LUSTRE 15 MOYEN
NUAGE - LUSTRE 15 MOYEN
NUAGE - LUSTRE 15 MOYEN
NUAGE - LUSTRE 15 MOYEN
NUAGE - LUSTRE 15 MOYEN

    NUAGE - LUSTRE 15 MOYEN

    Ce magnifique lustre aérien semble flotter dans les airs grâce à son esprit nomade et poétique. Les abat-jours triangulaires et arrondis de la collection Nuage s’apparentent à la proue d’un bateau avec un design intemporel et universel. Modulable, ce lustre est réglable en hauteur et en diamètre : Fixés sur des câbles en acier, les abat-jours peuvent être montés ou descendus grâce à un piston situé sur leur partie supérieure. Notre atelier ajuste les longueurs de câble et de fil selon les dimensions de votre intérieur, pour vous fabriquer un lustre sur-mesure prêt à poser. Il se compose de 6 grands abat-jours en tissu métallisé cuivré à l’extérieur et cuivré-rosé à l’intérieur, chacun alimentés par des cordons en textile vert militaire décoratifs montés sur une patère blanche. Son éclairage apporte une lumière bien particulière, découpant l’espace de façon architecturale.

    Spécification
    • Design: Hervé Langlais

      5 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 192 x H. 180 cm / Ø 75.6” x H. 70.9”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 15 x 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-medium-chandelier-15
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)1920
    • Profondeur (mm)1920
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)7.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord