Publier vos produits
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN
NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN

    NUAGE - APPLIQUE SUSPENDUE MOYEN

    La collection Nuage, dont l’abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente à la proue d’un bateau, a un design intemporel et universel. Entièrement fabriquée en France, Nuage est la collection best-seller de DESIGNHEURE, grâce à sa très grande adaptabilité. L’applique Suspendue Moyen Nuage est idéale en tête de lit ou dans un salon. Pratique, cette applique permet de déporter la lampe de la sortie électrique. Suspendue à un câble acier de 2m ajustable, la hauteur de l’abat-jour est réglable. Elle se compose d’une patère d’alimentation triangulaire en acier blanc laqué, d’un cordon électrique en textile doré et d’un abat-jour en tissu satiné doré. La simplicité et la pureté de ses lignes apportent élégance et légèreté à votre projet.

    Spécification
    • Design: Hervé Langlais

      5 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 19 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 7.5”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 x 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-medium-pendant-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord