Publier vos produits
NUAGE - LAMPE A POSER MOYEN
NUAGE - LAMPE A POSER MOYEN
NUAGE - LAMPE A POSER MOYEN
NUAGE - LAMPE A POSER MOYEN
NUAGE - LAMPE A POSER MOYEN
NUAGE - LAMPE A POSER MOYEN
NUAGE - LAMPE A POSER MOYEN

    NUAGE - LAMPE A POSER MOYEN

    La collection Nuage, dont l’abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente à la proue d’un bateau, a un design intemporel et universel. Nuage est la collection best-seller de DESIGNHEURE, grâce à sa très grande adaptabilité et ses nombreuses déclinaisons de modèles. La lampe à poser Moyen Nuage est idéale en éclairage complémentaire en chevet, en lampe de bureau ou posée sur une console. Son éclairage apporte une lumière bien particulière, découpant l’espace de façon architecturale.
    Elle se compose d’un abat-jour volumineux en tissu métallisé cuivré à l’extérieur et cuivré-rosé à l’intérieur, d’un cordon électrique en textile vert militaire, d’un piètement triangulaire et d’un tube en acier blanc laqué. La simplicité et la pureté des lignes de son apparence apportent élégance et légèreté à vos intérieurs.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      5 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 49 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 19.3”
      Matériaux :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -    100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 x 60 W LED - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-medium-table-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)490
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord