Publier vos produits
NUAGE - SUSPENSION XXL
NUAGE - SUSPENSION XXL

    NUAGE - SUSPENSION XXL

    La suspension XXL Nuage est idéale en éclairage principal dans tout type d’espaces mais en particulier dans les grands volumes. Pour une diffusion confortable de la lumière, cette très grande suspension est équipée d’un diffuseur intérieur en acrylique satiné opale. Elle se compose d’un abat-jour volumineux en tissu blanc diffusant bordé de galons noirs en haut et en bas, suspendu par un fil d’alimentation en textile noir décoratif et trois câbles aciers qui sont fixés au plafond sur une patère triangulaire en acier blanc laqué. La collection Nuage, entièrement fabriquée en France, dont l’abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente à la proue d’un bateau, a un design intemporel et universel.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      Une finition standard

      Dimensions : L. 116 x l. 116 x H. 270 cm / L. 45.7’’ x l. 45.7’’ x H. 106.3’’
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, verre acrylique satiné, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -    100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 4 x 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-pendant-light-XXL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord