Publier vos produits
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT
NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT

    NUAGE - SUSPENSION NOMADE PETIT

    Suspendue dans les airs par une simple fixation au plafond, la hauteur de l’abat-jour est réglable et s’adapte à tous les espaces. Branchée sur une simple prise et nomade, elle joue le rôle d’un lampadaire ou d’une lampe de chevet en s’affranchissant de l’alimentation électrique au plafond. Il est possible de l’assembler en grappe de deux ou trois, à différentes hauteurs, telle une sculpture. Son éclairage apporte une lumière particulière, structurant l’espace.
    Son abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente à la proue d’un bateau. Entièrement fabriquée en France, Nuage est la collection best-seller de DESIGNHEURE, grâce à sa très grande adaptabilité et son design intemporel et universel.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      5 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions totales : Dimensions réglables

      Dimensions Abat-jour : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -    100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1 x 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-small-nomadic-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord