Publier vos produits
REEF - LUSTRE 3 MOYEN
REEF - LUSTRE 3 MOYEN
REEF - LUSTRE 3 MOYEN
REEF - LUSTRE 3 MOYEN
REEF - LUSTRE 3 MOYEN
REEF - LUSTRE 3 MOYEN

    REEF - LUSTRE 3 MOYEN

    Le lustre 3 Moyen Reef diffuse une lumière harmonieuse et douce. Son design contemporain et sculptural avec ses abat-jours se répartissant sur plusieurs niveaux de hauteurs, apportent à l’espace de l’originalitéet une élégance graphique. Réglable en diamètre et en hauteur, ce lustre est idéal dans une entrée, une salle à manger ou un salon.
    Il se compose de trois abat-jours de taille moyenne en tissu blanc diffusant, avec une tranche et des inserts latéraux circulaires noirs, suspendus à une patère circulaire en acier laqué noir par des fils d’alimentation en tissu noir.
    Inspirée par les formes des récifs coralliens et du monde aquatique, la collection Reef évoque des formes mi-animales mi-végétales grâce à sa symétrie organique.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 75 x H. 200 cm / Ø 29.5” x H. 78.7”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 3x Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 70 m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reef-chandelier-3-medium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord