Publier vos produits
REEF - LUSTRE 9 MIXTE
REEF - LUSTRE 9 MIXTE
REEF - LUSTRE 9 MIXTE
REEF - LUSTRE 9 MIXTE

    REEF - LUSTRE 9 MIXTE

    Le lustre 9 Mixte Reef diffuse une lumière harmonieuse et douce. Son design contemporain et sculptural avec ses abat-jours se répartissant sur plusieurs niveaux de hauteurs, apportent à l’espace de l’originalité et une élégance graphique. Réglable en diamètre et en hauteur, ce lustre est idéal habiller vos grandes hauteurs sous-plafond avec chic. Composé de 9 abat-jours, dans trois tailles combinées, en tissu blanc diffusant, avec une tranche et des inserts latéraux circulaires noirs, suspendus à une patère circulaire en acier laqué noir par des fils d’alimentation en tissu noir. Inspirée par les formes des récifs coralliens et du monde aquatique, la collection Reef évoque des formes mi-animales mi-végétales grâce à sa symétrie organique.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 180 x H. 290 cm / Ø 70.9” x H. 114.2”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : 6 x E26 - 3 x E12
      Ampoule : 6 x Max 25 W équiv. 150 W - 3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 80, 70 et 56 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reef-chandelier-9-mixed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2900
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord