Publier vos produits
REEF - LAMPADAIRE MOYEN
REEF - LAMPADAIRE MOYEN
REEF - LAMPADAIRE MOYEN
REEF - LAMPADAIRE MOYEN
REEF - LAMPADAIRE MOYEN
REEF - LAMPADAIRE MOYEN
REEF - LAMPADAIRE MOYEN
REEF - LAMPADAIRE MOYEN

    REEF - LAMPADAIRE MOYEN

    Véritable totem, le lampadaire Moyen Reef diffuse un halo de lumière harmonieux, doux et non-éblouissant, idéal pour apporter un éclairage d’appoint dans un coin de pièce ou à côté d’un canapé. Son design contemporain et sculptural offre des angles de vue différents aux multiples facettes pour un effet graphique. Il se compose d’un abat-jour en tissu blanc diffusant, avec une tranche
    et des inserts latéraux circulaires noirs, d’une base carrée et d’un piètement tubulaire en acier laqué noir, ainsi qu’un fil d’alimentation en tissu noir muni d’un interrupteur à pied.
    Inspirée par les formes des récifs coralliens et du monde aquatique, la collection Reef évoque des formes mi-animales mi-végétales grâce à sa symétrie organique.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 171 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 67.3”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 70 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reef-medium-floor-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1710
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord