Publier vos produits
REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI
REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI
REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI
REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI
REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI
REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI
REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI
REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI

    REEF - APPLIQUE FIXE PETIT DEMI

    L’applique fixe Petit Demi Reef diffuse un halo de lumière harmonieux vers l'arrière, rétro-éclairant le mur, et apporte une lumière directe douce et non-éblouissante vers l'avant. Son design contemporain et graphique structure l’espace.
    Idéale en tête de lit ou dans un couloir, cette applique murale se compose d’un abat-jour ovale au dos plat en tissu blanc diffusant, réhaussé d’une tranche et d’un insert circulaire noir, d’une patère et d’un bras fixe en acier laqué noir.
    Inspirée par les formes des récifs coralliens et du monde aquatique, la collection Reef évoque des formes mi-animales mi-végétales grâce à sa symétrie organique.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 27 x l. 18 x H. 44 cm / L. 10.6” x l. 7.1” x H. 17.3”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 56 m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reef-small-half-wall-sconce
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord