Publier vos produits
REEF - SUSPENSION PETIT
REEF - SUSPENSION PETIT
REEF - SUSPENSION PETIT
REEF - SUSPENSION PETIT
REEF - SUSPENSION PETIT

    REEF - SUSPENSION PETIT

    La suspension Petit Reef diffuse une lumière harmonieuse et douce. Son design contemporain et sculptural apporte à l’espace de l’originalité et une élégance graphique. Cette suspension est idéale pour éclairer une chambre, une salle à manger ou un salon, et peut être assemblée en grappe pour accentuer l’effet décoratif. Elle se compose d’un petit abat-jour en tissu blanc diffusant, avec une tranche et des inserts latéraux circulaires noirs, suspendu à une patère circulaire en acier laqué noir par un fil d’alimentation en tissu noir. Inspirée par les formes des récifs coralliens et du monde aquatique, la collection Reef évoque des formes mi-animales mi-végétales grâce à sa symétrie organique.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 233 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 91.7”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 56 m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reef-small-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2330
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord