Publier vos produits
REEF - LAMPE A POSER 53 PETIT
REEF - LAMPE A POSER 53 PETIT
REEF - LAMPE A POSER 53 PETIT
REEF - LAMPE A POSER 53 PETIT
REEF - LAMPE A POSER 53 PETIT
REEF - LAMPE A POSER 53 PETIT
REEF - LAMPE A POSER 53 PETIT

    REEF - LAMPE A POSER 53 PETIT

    Véritable totem, la lampe Petit Reef faisant 53cm de haut, diffuse un halo de lumière harmonieux, doux et non-éblouissant. Elle est idéale pour apporter un éclairage d’appoint posée sur une table ou une console.
    Son design contemporain et sculptural offre des angles de vue différents aux multiples facettes pour un effet graphique.
    Elle se compose d’un abat-jour en tissu blanc diffusant, avec une tranche et des inserts latéraux circulaires noirs, d’une base carrée et d’un piètement tubulaire en acier laqué noir, ainsi que d’un fil d’alimentation en tissu noir muni d’un interrupteur à main. Inspirée par les formes des récifs coralliens et du monde aquatique, la collection Reef évoque des formes mi-animales mi-végétales grâce à sa symétrie organique.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 53 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 20.9”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 56 m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reef-small-table-lamp-53
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord