Idéal pour éclairer des espaces dotés de plafonds bas grâce à son encombrement réduit, le plafonnier 10 Mixte Shield MP diffuse une belle lumière indirecte de manière originale, formant un halo de lumière autour des abat-jours. Ce plafonnier de 26cm de haut permet d’éclairer avec efficacité et esthétisme vos espaces, comme une rosace.
Il se compose de 10 abat-jours (5 moyens et 5 petits) en tissus blanc diffusant avec des bordures noires, alimentés par des fils textiles noir à une patère ronde en acier laqué noir.
La collection Shield est inspirée de la forme du bouclier africain Zoulou et représente à la fois un symbole, une protection et un ornement très graphique.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Océanie | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Åland | Australie | Canada |
Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis |
Andorre | ||
Autriche | ||
Belgique | ||
Chypre | ||
Croatie | ||
Danemark | ||
Espagne | ||
Finlande | ||
France | ||
Gibraltar | ||
Grèce | ||
Guernesey | ||
Île de Man | ||
Îles Féroé | ||
Irlande | ||
Islande | ||
Italie | ||
Jersey | ||
Luxembourg | ||
Malte | ||
Monaco | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Portugal | ||
Royaume-Uni | ||
Saint-Marin | ||
Slovénie | ||
Suède | ||
Suisse | ||
Svalbard et Jan Mayen | ||
Vatican |