Publier vos produits
SHIELD - PLAFONNIER 5 PETIT
SHIELD - PLAFONNIER 5 PETIT
SHIELD - PLAFONNIER 5 PETIT

    SHIELD - PLAFONNIER 5 PETIT

    Idéal pour éclairer des espaces dotés de plafonds bas grâce à son encombrement réduit, le plafonnier 5 Petit Shield diffuse une belle lumière indirecte de manière originale, formant un halo de lumière autour des abat-jours. Ce plafonnier de 22cm de haut permet d’éclairer avec efficacité et esthétisme vos espaces, comme une rosace. Il se compose de 5 petits abat-jours en tissus blanc diffusant avec des bordures noires, alimentés par des fils textiles noir à une patère ronde en acier laqué noir.

    La collection Shield est inspirée de la forme du bouclier africain Zoulou et représente à la fois un symbole, une protection et un ornement très graphique.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      2 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø116 x H. 22 cm / Ø 45.7” x H. 8.7”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : 5 x E14
      Ampoule : 5 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shield-ceiling-lamp-5-small
    • Date de publication2025-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)1160
    • Profondeur (mm)1160
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord