Publier vos produits
SHIELD - APPLIQUE PETIT
SHIELD - APPLIQUE PETIT
SHIELD - APPLIQUE PETIT
SHIELD - APPLIQUE PETIT
SHIELD - APPLIQUE PETIT
SHIELD - APPLIQUE PETIT
SHIELD - APPLIQUE PETIT
SHIELD - APPLIQUE PETIT

    SHIELD - APPLIQUE PETIT

    Idéale pour habiller les têtes de lit ou orner les murs d’un salon ou d’un couloir par son encombrement réduit, l’applique Moyen Shield diffuse une belle lumière indirecte de manière originale, formant un halo de lumière autour de l’abat-jour, pour éclairer une surface. Pratique, la sortie électrique est déportée de l’abat-jour, et il est possible de l’installer à la verticale ou à l’horizontale. L’applique se compose d’un abat-jour moyen en tissus blanc diffusant avec des bordures noires, d’un fil textile d’alimentation noir, d’un cône de finition et d’une patère ronde en acier laqué noir.  La collection Shield est inspirée de la forme du bouclier africain Zoulou et représente à la fois un symbole, une protection et un ornement très graphique.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      2 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 20 x l. 18 x H. 50 cm / L. 7.9” x l. 7.1” x H. 19.7”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier et aluminium laqués, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 90 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shield-small-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord