Publier vos produits
TOWER - LAMPADAIRE SUSPENDU MOYEN
TOWER - LAMPADAIRE SUSPENDU MOYEN
TOWER - LAMPADAIRE SUSPENDU MOYEN

    TOWER - LAMPADAIRE SUSPENDU MOYEN

    La collection Tower fait référence aux gratte-ciel New-Yorkais art déco des années 60 avec son design vertical. Le lampadaire suspendu Tower revisite l'Art Déco avec audace. Son abat-jour, suspendu dans un encadrement ouvert, joue avec les volumes et la lumière. Cette architecture lumineuse, à la fois graphique et sculpturale, offre une présence singulière et originale dans l’espace.

    Spécification
    • Design: Frédéric Malphettes

      Une finition standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L.52 x l.40 x H. 197cm / L. 20.5” x l. 15.7” x H. 77.6”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tower-suspended-floor-lamp-moyen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1970
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord