Publier vos produits
Lampe encastrable Twiggy
Lampe encastrable Twiggy
Lampe encastrable Twiggy
Lampe encastrable Twiggy
Lampe encastrable Twiggy
Lampe encastrable Twiggy
Lampe encastrable Twiggy

    Lampe encastrable Twiggy

    La lampe encastrable Twiggy réinvente l’équilibre entre matière et structure, offrant une présence aussi sculpturale que fonctionnelle. L'abat-jour en tissu métallisé cuivré semble flotter à l’intérieur du cadre en acier pailleté cuivré arrondi, créant une illusion de légèreté et de mouvement. Chaque angle de vue révèle une nouvelle perspective, transformant la lumière en une oeuvre subtile et moderne.

    Cette lampe, à fixer au plateau d'une console, d'une table de chevet ou tout autre meuble, est idéal pour apporter un éclairage complémentaire décoratif, en particulier dans l'hôtellerie et la restauration !

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L.12,5 x l.12 x H. 68cm
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED


    Spécifications techniques
    • Réference unique.twiggy-built-in-table-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord