Publier vos produits
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP

    TWIGGY - CEILING LAMP

    Véritable atout pour tous les espaces restreints, étroits ou verticaux, ce plafonnier s’intègre parfaitement dans une chambre d’hôtel, dans un restaurant, dans une vitrine ou encore dans des couloirs, niches et entrées…

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L.12,5 x l.12 x H. 51 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 20.1”
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - ØMax 70mm x H.Max 120mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.twiggy-ceiling-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)510
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord