Publier vos produits
TWIGGY - LUSTRE 12
TWIGGY - LUSTRE 12
TWIGGY - LUSTRE 12
TWIGGY - LUSTRE 12
TWIGGY - LUSTRE 12
TWIGGY - LUSTRE 12
TWIGGY - LUSTRE 12

    TWIGGY - LUSTRE 12

    Véritable atout pour marquer un espace d'une identité visuelle forte et habiller une belle hauteur sous plafond, ces lustres s’intègrent parfaitement dans un hall d'entrée, une pièce de réception ou une cage d'escalier. Ces lustres Twiggy apportent avec leurs compositions graphiques sur plusieurs niveaux, une singularité et du rythme aux espaces.

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 72 cm x H. 150 cm/ Ø 28.3” x H. 59.1”
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 12 x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 70mm x H.Max 120mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.twiggy-chandelier-12
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord