Publier vos produits
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy
Lampe à poser Twiggy

    Lampe à poser Twiggy

    La lampe à poser Twiggy réinvente l’équilibre entre matière et structure, offrant une présence aussi sculpturale que fonctionnelle. L'abat-jour effet papier japonais blanc diffusant semble flotter à l’intérieur du cadre en acier texturé noir arrondi, créant une illusion de légèreté et de mouvement. Chaque angle de vue révèle une nouvelle perspective, transformant la lumière en une oeuvre subtile et moderne.

    Cette lampe à poser est idéale sur une console, une table de chevet ou tout autre meuble, pour apporter un éclairage complémentaire décoratif et moderne !

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L.18,5 x l.14,5 x H. 47cm 
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED


    Spécifications techniques
    • Réference unique.twiggy-table-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)185
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord