Publier vos produits
BlueKit HVL - Lanterneau à lamelles

BlueKit HVL - Lanterneau à lamelles

Caractéristiques

- Intégration à l'isolation thermique
- Protection contre les intempéries
- Goulotte à condensat
- Grille anti-volatile dans le couvercle
- Solution prête au montage
- Ventilation et désenfumage assurés sur les 4 côtés indépendamment de la direction du vent
- Allongement du socle possible
- Fabrication spéciale en RAL possible
- Montage du clapet JK-180 possible dans le socle
- Lanterneaude protection contre les intempéries - composé d'un socle et d'un chapeau
- La garantie du désenfumage de la gaine d'ascenseur est assurée même en cas de vitesses de vent élevées, indépendamment de la direction du vent ou des conditions météorologiques. L'utilisation d'un capteur de vent ou de pluie est interdite.
- Convient particulièrement aux gaines d'ascenseur et aux gaines techniques

    Spécification
    • Données techniques

      Surface nette de ventilation :
      0,10 m² / 0,23 m² / 0,41 m² / 0,62 m² / 0,90 m² / 1,22 m²
      Réservation conseillée à prévoir (B1xH1) :
      590 x 450 mm / 700 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm / 1260 x 1120 mm / 1430 x 1290 mm
      Dimensions extérieures du socle (B2xH2) :
      740 x 600 mm / 850 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm / 1410 x 1270 mm / 1580 x 1440 mm
      Dimensions du couvercle (B3xH3) :
      HVL-A: 890 x 750 mm / 1000 x 750 mm / 1060 x 920 mm / 1230 x 1090 mm / 1490 x 1350 mm / 1660 x 1520 mm / 1930 x 1790 mm
      HVL-S: 690 x 550 mm / 800 x 550 mm / 860 x 720 mm / 1030 x 890 mm / 1190 x 1050 mm / 1360 x 1220 mm / 1530 x 1390 mm
      Hauteur du socle (L1) : 500 mm
      Hauteur du couvercle (L2) :
      HVL-A: 250 mm / 300 mm / 350 mm /400 mm
      HVL-S: 320 mm / 385 mm / 450 mm /515 mm
      Hauteur totale du lanterneau (L3) :
      HVL-A: 750 mm / 800 mm / 850 mm /900 mm
      HVL-S: 770 mm / 835 mm / 900 mm /965 mm
      Matériel : Verzinktes Stahlblech (HVL-S) / Aluminium (HVL-A)
      Epaisseur du socle : Corps de base : 1,2 mm, bride : 2 mm
      Epaisseur du couvercle : Corps intérieur : 1,2 mm, tôle extérieure2 mm
      Finition : Base : soudée par points, Chapeau : riveté

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bluekit-hvl-louvre-hood
    • Famille de produitsBlueKit
    • Groupe de produitsProtection contre les intempéries
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie