Publier vos produits
Série CPS-P - Centrale de désenfumage - compacte

Série CPS-P - Centrale de désenfumage - compacte

Caractéristiques

- Centrale de désenfumage compacte, spécialement conçue pour les applications à courant fort
- Jusqu'à 10 A / 20 A / 40 A de consommation courant par groupe
- Jusqu'à 16 centrales de désenfumage en réseau possible via le réseau Main/Sub (pas pour la version CPS-P1-xxx-xxxx-B)
- Tension de sortie stabilisée
- Paramétrage réalisable sans logiciel via un commutateur DIP
- Fonctions additionnelles via l'interface d'extension intégrée (pas pour la version CPS-P1-xxx-xxxx-B)
- Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 14 détecteurs de fumée) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- Alimentation d’urgence par batterie pour 72 h min.

    Spécification
    • Données techniques

      Alimentation: 230 V AC / 50 Hz / 290,7 VA / 550 VA / 1010 VA
      Puissance en veille: < 5 W; < 6 W
      Sortie: 24 V DC / 10 A / 20 A / 40 A
      Ondulation résiduelle: < 0,5 Vss
      Surveillance du mode de service: Fonctionnement continu
      Mode de service alarme / ventilation: Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
      Mode de service: Réseau (Main/Sub) (pas pour la version CPS-P1-xxx-xxxx-B)
      Type de protection: IP54 (VdS IP30)
      Plage de températures: -5 °C ... +40 °C
      Ligne / Groupe: 1 / 1; 2 / 2
      Boîtier: Plastique
      Couleur: Gris clair (~ RAL 7035)
      Type de batterie: Typ 18 (2x); Typ 4 (2x); Typ 5 (2x)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cps-p-series-control-panel
    • Famille de produitsControl panels
    • Groupe de produitsSHEV control panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès