Publier vos produits
Série RT - Organe de Sécurité à Manipuler

Série RT - Organe de Sécurité à Manipuler

Caractéristiques

- Pour centrales de désenfumage DAC D+H de 24 V DC
- Utilisable comme poste de commande principal et poste de commande annexe
- Pour le déclenchement manuel d’un système de désenfumage en cas d’incendie
- Fonction : Désenfumage OUVERT, Désenfumage Reset
- Affichage : état opérationnel, alarme déclenchée et défaut
- Bouton de ventilation intégré, en option
- Boîtier verrouillable en aluminium PA coulé sous pression avec vitre à briser, clé et étiquettes en 32 langues
- Disponible dans 5 couleurs thermolaquées

Spécification
  • Données techniques

    Tension d'entrée: 18 … 28 V DC
    Type de protection: IP40
    Plage de températures: -5 °C ... +40 °C
    Matériel: Aluminium coulé sous pression

Spécifications techniques
  • Réference unique.rt_series
  • Famille de produitsControl panels
  • Groupe de produitsSHEV operation panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)138
  • Largeur (mm)129
  • Profondeur (mm)39
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.31
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDispositif de commutation
  • Nom UNSPSCSwitchgear systems
  • Code UNSPSC39121105
  • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
  • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches