Publier vos produits
Série DDS - Moteurs de gâche électriques
Série DDS - Moteurs de gâche électriques

    Série DDS - Moteurs de gâche électriques

    Caractéristiques

    - Pour l’ouverture de portes à un vantail jusqu’à 90°
    - Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur
    - Force poussée élevée grâce à la stabilisation spéciale de la chaîne
    - Sortie de commande pour déverrouillage de porte électronique fourni par le client
    - Garantie de l’apport d’air frais nécessaire et du libre accès aux issues de secours
    - La commande manuelle de la porte reste possible
    - Serrure motorisée automatique de type Ikon ou Ehem combinable
    - Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
    - Système de protection anti-pincement passive et active supplémentaire pour les arêtes de fermeture principale
    - Jeu de consoles compris

    Spécification
    • Données techniques

      Alimentation: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
      Force poussée: 500 N
      Force de traction: 500 N
      Durée de vie: 20000 doubles courses
      Course: 500 mm
      Vitesse de marche OUVERT: 11,8 mm/s
      Vitesse de marche FERMÉ: 11,8 mm/s
      Type de protection: IP32
      Niveau de pression acoustique de émission: LpA ≤ 70 dB(A)
      Plage de températures: -5 °C … +75 °C *
      Stabilité de température: B300 (30 min / 300 °C)
      Boîtier: Aluminium
      Surface: Thermolaquée
      Couleur: Aluminium blanc (~ RAL 9006)

      * Selon VdS 2580

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dds_series
    • Famille de produitsDrives
    • Groupe de produitsSpecial drives
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)522
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCActionneur
    • Nom UNSPSCDoor openers
    • Code UNSPSC30171512