Publier vos produits
Série FRA - Moteurs pour verrouillage de fenêtre

Série FRA - Moteurs pour verrouillage de fenêtre

Caractéristiques 

- Moteur équipé d’un système électronique commandé par microprocesseur pour la communication et la commande séquentielle de moteurs de fenêtre BSY+ et PLP raccordés pour l’ouverture de fenêtre
- À utiliser avec un engrenage à chambre intérieur et une distance de fixation de 43 mm
- Combinable avec tous les moteurs D+H à technologie BSY+
- Option -BRV (pour PLP) ou -VP (pour BSY+) requise en cas de moteur de fenêtre raccordé
- Commande possible de 4 moteurs FRA 11‑BSY+ maximum sur une même fenêtre
- Affichage de la position du verrouillage
- Affichage de l’état du moteur par DEL
- Protection accrue contre les effractions

Spécification
  • Données techniques

    Alimentation: 24 V DC / ±15 % / 1 A
    Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
    Couple de rotation: 10 Nm *
    Angle de rotation: 90° / 180°
    Durée de vie: > 10000 cycles
    Type de protection: IP40
    Niveau de pression acoustique de émission: LpA ≤ 70 dB(A)
    Plage de températures: -5 °C ... +75 °C
    Stabilité de températures: B300 (30 min / 300 °C)
    Boîtier: Polyamide
    Surface: Laquée
    Couleur: Argent (~ RAL 9006)
    Raccordement: Câble en silicone de 2,5 m

    * Charge de rupture quatre pans

Spécifications techniques
  • Réference unique.fra_series
  • Famille de produitsDrives
  • Groupe de produitsSpecial drives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)43
  • Profondeur (mm)43
En rapport
  • Matériel principalPolyamide
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.75
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716