Données techniques
Alimentation: 24 V DC / ±15 % / 1 A / 1,4 A
Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
Force poussée: 300 N / 500 N
Force de traction: 300 N / 500 N
Force de verrouillage nominale **: Max. 2600 N (2000 N ***)
Durée de vie: 20000 doubles courses *
Course: 350 - 1300 mm
Vitesse de marche OUVERT: 11,8 mm/s; 21,1 mm/s
Vitesse de marche OUVERT - désenfumage: 12,2 mm/s; 13,3 mm/s
Vitesse de marche FERMÉ: 11,8 mm/s
Type de protection: IP 32
Niveau de pression acoustique de émission: LpA ≤ 70 dB(A)
Plage de températures: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
Stabilité de température: B300 (30 min / 300 °C)
Boîtier: Aluminium
Surface: Thermolaquée
Couleur: Aluminium blanc (~ RAL 9006)
Raccordement: Câble en silicone de 2,5 m
* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
** Selon la fixation, *** selon VdS 2580