Publier vos produits
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
    Dierre

    NEW IDRA EI2 60 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door

    Traduit par Google,
    New Idra est une porte coupe-feu flexible et sûre, qui répond aux besoins de protection des maisons, des supermarchés, des hôpitaux, des entrepôts, des salles des machines, des théâtres, des restaurants et de tout autre bâtiment public. Adaptée aux ouvertures de taille moyenne, typiques des portes à un ou deux vantaux, New Idra est l'équilibre idéal de différentes caractéristiques qui en font l'une des portes coupe-feu les plus populaires. Ils peuvent être installés facilement, sans perçage supplémentaire ni modification de la structure du mur, avec une grande polyvalence qui s'adapte à n'importe quel environnement. Le profil affleurant au cadre, les liens encastrés dans le cadre et une fermeture à 3 charnières garantissent les meilleures performances. Nous proposons également une large gamme de couleurs et de tailles, tant standard que spéciales ; dans la version vierge, avec la robustesse typique de l'acier, et dans la version vitrée, avec différentes options de vitrage disponibles. New Idra est également disponible en version anti-panique ou avec poignée/poignée et protection de surface, avec un film amovible après montage. La porte est équipée du certificat de résistance au feu UNI EN 1634-1 classe EI2 60
    Spécification
    • - Rigid frame structure with ties - Complanarity between frame and leaf - Standard leaves and frames are zinc-coated and come in light ivory finishing. RAL exterior or stainless steel finishings are available upon request. - New Idra doors come with the following standard features: fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two accident-prevention handles in black epoxy. Stainless steel handles, encrypted cylinders, 3-lock points locks can be combined to the panic exit bars. - A reinforcement is always fitted inside the leaves, on the push side, in order to improve the door structure in case a panic exit bar is fitted or retro-fitted. - Electric unlock can be mounted for access monitoring. - Mobile threshold - The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections. - New Idra doors can be fitted with round or square glazing, in several sizes. They can also be moved from their standard position upon request. - A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted. - All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom, sliding or leaf-enclosed door closers. THERMAL TRANSMITTANCE 2,2 W/m2K NOISE REDUCTION 19 dB HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK EXPOSED HINGES WEIGHT 35 kg/m2 - OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES: HOT FUMES KIT NOISE REDUCTION with mobile threshold 25 dB NOISE REDUCTION with fixed threshold (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements) 30 dB PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD classe 4 C4 - ADDITIONAL VARIATIONS: SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW FANLIGHT/SIDELIGHT BUMPER SKIRTING/BAND 3-FLAP HINGES PANIC EXIT BAR 3 LOCK POINTS LOCK DIN COMPLIANT HANDLES - ACCESS MONITORING: ELECTRIC UNLOCK ELECTROHANDLE ELECTRIC LOCK ELECTROMAGNETS MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS COMPATIBLE WITH SIMONS VOSS SYSTEMS - CERTIFIED DIMENSIONS: WIDTH 1150 ÷ 2300 (575 + 575) ÷ (1150 +1150); HEIGHT 1987 ÷ 2650 - FINISHINGS: EXTERIOR RAL LACQUER; STAINLESS STEEL; PRE-COATED STEEL. - MOUNTING SOLUTIONS: WITH TIES; ON SUB-FRAME; WITH BOLTS; ON REVEAL.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EI2-60-DB
    • Famille de produitsEI
    • Groupe de produitsNew Idra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-05
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2150
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaine de roche
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors