Publier vos produits
JANSEN JANISOL 60 EI30 porte coupe-feu anti-pince-doigts
JANSEN JANISOL 60 EI30 porte coupe-feu anti-pince-doigts
JANSEN JANISOL 60 EI30 porte coupe-feu anti-pince-doigts
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 porte coupe-feu anti-pince-doigts

    Les portes anti-pince-doigts JANSEN JANISOL 60 EI30 possédant des caractéristiques coupe-feu réduisent au maximum le risque de blessures sur le chant de fermeture secondaire grâce à des demi-coquilles arrondies. Elles conviennent ainsi en particulier aux bâtiments très fréquentés, tels que les écoles, centres commerciaux, gares ou aéroports. La porte anti-pince-doigts Jansen a la même apparence que les autres portes anti-pince-doigts Jansen sans exigences particulières en termes de protection incendie. Elle offre en plus l'avantage d'un grand choix de verres et d'une mise en œuvre simple et rationnelle.

    Spécification
    • 01-02-03-08

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door_anti-finger-trap
    • Famille de produitsSystèmes en acier protection incendie et pare-fumée
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION