Publier vos produits
OPERA EI 60 Hinged Fire door
OPERA EI 60 Hinged Fire door
    Dierre

    OPERA EI 60 Hinged Fire door

    Traduit par Google,
    OPERA EI 60 est une porte simple aveugle.‎ Épaisseur du vantail à partir de 54 mm.‎ - Châssis périmétrique en bois massif sur quatre côtés avec plaques en MDF - Remplissage interne spécial en plusieurs couches de différents matériaux pour garantir des performances élevées en termes de coupe-feu et de sonorité élevée isolation
    Spécification
    • HIGH PERFORMANCE - EI60: fire resistance 60 minutes, soundproof 37dB - EI 60 available hidden adjustable hinges on 3 axes for single door whose number guarantees high weight capacity - lower mobile threshold on request - thermo-expanding gasket on the frame and door hot fumes / cold fumes Sa norma EN 1634-3 - lock with Yale cylinder version - external folding door closer or retractable - blockboard wooden frame - double stop gasket - architraves in various sizes and profiles and cutting with butting 45 or 90° available VARIANTS Wide range of finishes: from lacquered, to essence, to laminated EXTRA Various lock solutions Electrical release Hidden door closer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OPERA-EI-60-Hinged-Fire-door
    • Famille de produitsFire doors
    • Groupe de produitsOpera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte