Publier vos produits
SPLIT Fire door
SPLIT Fire door
    Dierre

    SPLIT Fire door

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Split est certifié et homologué pour sa résistance au feu selon la norme européenne EN 1634, qui est délivrée suite à la conformité aux normes rigoureuses de résistance au feu.‎ Certification EI2 60 et 120.‎ Le terme « EI » signale la capacité d'un produit à conservent certaines caractéristiques, pour un temps donné, contre le feu : 60 et 120 minutes.‎ Chaque lettre indique une caractéristique différente.‎ « E » signifie intégrité, c'est-à-dire la capacité de la porte à ne pas laisser passer, ni produire de fumée ou de flammes.‎ "I" indique que l'isolation thermique est la capacité de la porte à réduire la transmission de la chaleur.‎ Par conséquent, une porte capable de maintenir sa capacité portante et capable de bloquer le passage des flammes et de la fumée est classée "E".‎ Une porte qui , en plus des qualités citées ci-dessus, est capable de limiter la transmission de chaleur, jusqu'à une température maximale de 180°C, sur la face de la porte qui n'est pas en contact direct avec le feu (face froide) est classée comme EI.‎
    Spécification
    • Split is a versatile fire door, which meets the increasingly agile and dynamic demands of distribution and perfectly meets the available in stock requirements.‎ Can be installed in houses, supermarkets, hospitals, warehouses, machine rooms, cinemas and any public building, it is suitable to close medium size passageways, typical of single and double leaf doors.‎ Standard dimensions, single opening hand thanks to the reversibility of the structure with 4 sided frame, blank structure and the sturdiness typical of steel, brick-in or bolt-in frame depending on the wall, all features that make the product extremely functional.‎ Fitting is flexible and universal thanks to the reversibility, with the lower cross member that can be removed by means of screws.‎ Panic version or with handle/handle and vast choice of colours, very competitive price and immediate availability, complete the features of a door that allows the wholesaler to minimize stock manage to offer the user the opportunity to customize the fitting, determining the opening hand during the installation and, if the case, the addition of the panic bar.‎ For Split, surface protection with film to be removed after the installation.‎
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPLIT-Fire-door
    • Famille de produitsFire doors
    • Groupe de produitsSplit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte