Publier vos produits
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
    Dierre

    VISUAL Fire door

    Traduit par Google,
    Serrures avec homologation de résistance au feu selon EN 1634 et UNI 9723, et certifiées dans divers États membres de la zone européenne, accessoires standard et caractéristiques techniques à partir de notre production.‎ Cadre avec structure périmétrique en acier galvanisé avec isolation thermique intérieure en acier profilé profil dans les versions ZTL, 3 charnières à 3 vantaux réglables en hauteur et en largeur sur roulements à billes axiaux, fermeture automatique standard avec ferme-porte à force 2-4, également fermeture automatique supplémentaire avec charnière centrale à ressort intégré, cadre standard avec des attaches pour le mur sur 3 côtés.‎ Vantail avec structure de support du verre en acier galvanisé sur le périmètre, interposé avec isolation thermique, réalisé avec profil façonné dans les versions ZTL, serrure à encastrer à un point de fermeture avec cylindre de type Yale à 3 clés, poignées de prévention des accidents (poignée/poignée) sur plaque de résine noir mat, joint auto-expansible des fumées chaudes sur le pourtour.‎ Châssis et aile peints avec des poudres époxy polyester ivoire clair similaire à RAL 9010, installation dans des environnements intérieurs non exposés aux soleil et/ou pluie, applications spéciales pour aménagement extérieur, ouverture à pousser vue de l'intérieur.‎ Epaisseur vantail et dormant, REI /EI2 60 épaisseur 55 mm, REI 120 épaisseur 80 mm.‎ Options : dormant avec tirants à maçonner , à visser sur le contre-châssis maçonné encastré dans le mur, à boulonner, poignées et/ou barre anti-panique, ferme-portes, électro-poignée pour contrôle d'accès, veilleuses et/ou plafonniers, verre clair pour les extérieurs exposés au soleil, verres réfléchissants pour extérieurs exposés au soleil, verres colorés, verres sablés non clairs, insonorisants, peinture RAL au choix.‎
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VISUAL-Fire-door
    • Famille de produitsFire doors
    • Groupe de produitsVisual
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte