Publier vos produits
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
chaise polyvalente Aitana
    Dileoffice

    chaise polyvalente Aitana

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    La sinueuse chaîne montagneuse d’Aitana es l’inspiration de la naissance d’une nouvelle chaise polyvalente qui allie légèreté, esthétique et grande versatilité. Aitana est un nouvel engagement pour un design durable,organique et polyvalent. Une infinité de solutions adaptées à chaque besoin sans oublier le confort nécessaire au quotidien. Siège monocoque en injection plastique de polypropylène de 7 mm d’épaisseur, 100% recyclable, avec traitement anti-UV pour l’extérieur, renforcé de 30% de fibre. Possibilité d’inclure un PAD d’assise interchangeable en polyuréthane injecté. Assise tapissée avec un rembourrage en mousse souple de polyuréthane haute densité (dure) 25 kg/m3. Assise en bois en contreplaqué de hêtre de 12 mm d’épaisseur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aitana-chair
    • Famille de produitsAitana
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs