Publier vos produits
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    AN22250E1-3

    Frêne - Naturel - Longueurs aléatoires 1-3 mètres – 250 mm - 22 mm

    Frêne Dinesen

    Le frêne est fort, beau et vrai, s'élevant jusqu'à 40
    mètres au-dessus du sol de la forêt. La beauté naturelle et
    la dureté caractéristique du bois est préservée dans le frêne Dinesen, chaque
    planche encapsulant la vie vécue et les lignes dans un style presque graphique
    expression. La structure décorative se manifeste également dans la croissance
    anneaux, chaque saison laissant son empreinte de couleur. Le résultat est des planches avec
    une expression personnelle et un jeu de lumière dynamique et contrasté
    et sombre.
    Chaque planche Dinesen Ash raconte sa propre histoire avec n'importe quel choix de
    dimensions et composition. Toute solution dans Dinesen Ash reflétera
    une qualité sans compromis et les nombreuses propriétés raffinées du bois de frêne.


    Frêne - Naturel

    Les planches Ash Natural sont riches en structure et en couleur subtile

    variation. Ils se caractérisent par des lignes vigoureuses et

    des quantités variables de bois de cœur, ce qui se traduit par une dynamique,

    expression graphique, avec et sans nœuds.


    Frêne - Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est réalisée la plus longue possible, ce qui permet d'utiliser une très forte proportion de bois brut.

    Frêne, Frêne, Fresno, Esche, Ask, Asketræ, Ask

    Liste de prix:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Fiche produit :

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/ash/

    DOP :

    www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Description du tri

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/ash/

    Spécification
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8%-10% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

      Formaldehyde content:E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ash-Natural-Random-Lengths-1-3-meter-250mm-22mm-AN22250E_1-3
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsAsh
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet