Publier vos produits
Oak Domo
Kährs

Oak Domo

Traduit par Google,
Les teintes brun doré profond de ce plancher à 2 frises fumé de la collection Da Capo soulignent son expression rustique. Les nœuds et les fissures parsèment les planches, ce qui donne un effet magnifiquement vieilli rappelant le bois récupéré. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à deux côtés assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 2-sided Brushed Smoked Handscraped 152XDDEKFPKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakdomo586861
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsDa Capo Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)