Publier vos produits
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Natural - 250mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    Frêne Dinesen

    Le frêne est fort, beau et vrai, dominant jusqu'à 40
    mètres au-dessus du sol boisé. La beauté naturelle et
    la dureté caractéristique du bois est préservée dans le frêne Dinesen, chaque
    planche encapsulant la vie vécue et les lignes dans un presque graphique
    expression. La structure décorative se manifeste également dans la croissance
    anneaux, chaque saison laissant son empreinte de couleur. Le résultat est des planches avec
    une expression personnelle et un jeu de lumière dynamique et contrasté
    et sombre.
    Chaque planche de frêne Dinesen raconte sa propre histoire avec n'importe quel choix de
    dimension et composition. Toute solution en Dinesen Ash reflétera
    la qualité sans compromis et les nombreuses qualités du bois de frêne..


    Naturelle

    Riche en structure et variations de couleurs. Quantité variable de bois de cœur qui ajoute une apparence rustique. Les planches sont livrées avec et sans nœuds.


    Frêne − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée la plus longue possible, ce qui permet d'utiliser une très forte proportion de bois brut.


    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ek, Aske tre, Ask

    Spécification
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      https://www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dinesen-Ash-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-250mm-22mm-AN22250E_2-5
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsAsh
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet