Publier vos produits
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    Douglas Classique

    28x200mm, 5m

    D28200-0500


    Dinesen Douglas

    Avec nos planches Douglas, vous obtenez un look distinct et unique de la plus haute qualité. Un plancher en planches Douglas crée une expression très élégante et harmonieuse grâce à ses dimensions extraordinaires. Une solution extravagante avec des références claires au majestueux Douglas.

    Chaque planche est vérifiée à plusieurs reprises tout au long du processus de production Dinesen dans le but de fournir une qualité sans compromis. Les planches passent par au moins dix paires de mains au cours de leur long voyage à travers les installations de production.

    Classique

    Cette variante contient des planches à la structure subtile et calme avec moins de nœuds et une expression classique et harmonieuse.

    Douglas – Longues longueurs

    Les planches pleine longueur sont une solution élégante. Les lignes épurées créent une expression calme et peuvent être utilisées pour mettre en valeur l’architecture d’une pièce. Les longueurs complètes sont un bon choix si vous souhaitez une expression simple et épurée. Il faut de grandes quantités de bois brut pour produire des planches pleine longueur, les délais de livraison peuvent donc être longs.

    Spécification
    • Description

      Products described as Dinesen
      Douglas (Pseudotsuga menziesii) with a
      minimum thickness of 28 mm and
      a minimum density of 470 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 28 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Thermal resistance (R): 0,22

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dinesen-Douglas-Classic-Full-Lengths-5-meter-200mm-28mm-D28200-0500
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsDouglas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)470
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet