Publier vos produits
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    Douglas

    Culminant jusqu'à 60 mètres de haut, Douglas est un arbre qui se démarque. La grande expression est préservée dans les planches, où le grain unique témoigne de la puissance et de la beauté de la nature. Nous nous approvisionnons principalement en bois brut de la Forêt-Noire, et seuls les meilleurs arbres âgés de 80 à 120 ans ont ce qu'il faut pour passer à travers le chas de l'aiguille. C'est cette sélection minutieuse et l'extraordinaire savoir-faire qui placent Dinesen Douglas dans une classe à part.

    Les planches de Douglas créent une expression très élégante et harmonieuse en raison de leurs dimensions extraordinaires. Une solution extravagante avec des références claires au majestueux Douglas. Choisissez entre Classique et Naturel.

    Douglas Naturel

    Structure dynamique avec une expression naturelle. Authentique et chaleureux. Plus de nœuds.

    Douglas – Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée la plus longue possible, ce qui permet d'utiliser une très forte proportion de bois brut.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dinesen-Douglas-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-28mm-E28300E_2-5
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsDouglas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)470
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet