Publier vos produits
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    Chêne Dinesen

    Voir un chêne dans la nature est toujours une expérience impressionnante, et sa vitalité est exceptionnelle. Nous sommes fiers de produire des planches de chêne qui préservent et respectent la personnalité de l'arbre. Nous achetons notre bois brut à partir de grands chênes de la meilleure qualité, jusqu'à 200 ans, provenant de forêts au Danemark et dans toute l'Europe. Outre le traitement minutieux, cela rend Dinesen Oak unique.

    Naturel & Classique

    Structure dynamique avec une expression naturelle. Authentique et chaleureux. Plus de nœuds.

    &

    Structure subtile avec une expression classique. Harmonieux et calme. Moins de nœuds.

    Chêne − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée la plus longue possible, ce qui permet d'utiliser une très forte proportion de bois brut.

    Chêne, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Spécification
    • Description

      Products described as Dinesen
      Oak (Quercus Robur) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)


      Declaration of Performance No.: Oak DoP 2013-3

      www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10961.pdf 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-200mm-22mm-OCN22200E_1-4
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsOak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet