Publier vos produits
Oak Natural - 300mm - 30mm - Solid Flooring
Oak Natural - 300mm - 30mm - Solid Flooring
Oak Natural - 300mm - 30mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Natural - 300mm - 30mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    Chêne Dinesen

    Voir un chêne dans la nature est toujours une expérience impressionnante, et sa vitalité est exceptionnelle. Nous sommes fiers de produire des planches de chêne qui préservent et respectent la personnalité de l'arbre. Nous achetons notre bois brut à partir de grands chênes de la meilleure qualité, jusqu'à 200 ans, provenant de forêts au Danemark et dans toute l'Europe. Outre le traitement minutieux, cela rend Dinesen Oak unique.

    Naturelle

    Structure dynamique avec une expression naturelle. Authentique et chaleureux. Plus de nœuds.

    Chêne − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée la plus longue possible, ce qui permet d'utiliser une très forte proportion de bois brut.

    Chêne, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dinesen-Oak-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-30mm-ON30300E_2-5
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsOak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet