Publier vos produits
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
    Dinesen

    HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    Chêne Coeur

    30x500mm, 2-5m

    OH30500E_2-5

    Chêne Dinesen

    Voir un chêne dans la nature est toujours une expérience impressionnante et sa vitalité est exceptionnelle. Nous sommes fiers de produire des planches de chêne qui préservent et respectent la personnalité de l'arbre. Nous nous approvisionnons en bois brut auprès de grands chênes de la meilleure qualité, âgés jusqu'à 200 ans, provenant de forêts du Danemark et de toute l'Europe. Outre le traitement soigné, cela rend le chêne Dinesen unique.

    Dinesen HeartChêne

    HeartOak est un produit signature Dinesen qui contient un mélange de planches à structure dynamique et de planches où les fissures naturelles ont été préservées et verrouillées avec des joints papillon en chêne. L'expression est chaleureuse et authentique avec plus de nœuds.

    Chêne − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est réalisée la plus longue possible, ce qui permet d'utiliser une très forte proportion de bois brut.


    Chêne, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Liste de prix:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Fiche produit :

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    DOP :

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    Description du tri

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    Spécification
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 30 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HeartOak-Random-Lengths-2-5Meter-Width-500mm-30mm-OH30500E_2-5
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsOak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet