Publier vos produits
Layers - Ash Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Ash Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traduit par Google,

    AXN19250E2-4

    Couches naturelles de frêne, 19x250mm, 2-4 m

    Dinesen Layers est une collection de parquets d'ingénierie de la même qualité élevée qui caractérise les parquets Dinesen. Les planches Layers sont constituées d’une construction à trois couches entièrement en bois massif. Un sol Dinesen Layers vous offre ainsi toutes les propriétés naturelles d'un parquet en bois dans une solution technique.

    Frêne Naturel

    Structure subtile avec une expression classique. Harmonieux et calme. Moins de nœuds.

    Frêne - Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée le plus longtemps possible, ce qui permet une très grande utilisation du bois brut.

    Frêne, Frêne, Fresno, Esche, Ask

    Spécification
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Ash. All three layers are made of European hardwood The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2-4 m in random lengths

      Width: 250 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Layers-Ash-Natural-Random-Lengths-2-4-meter-250mm-19mm-AXN19250E_2-4_
    • Famille de produitsEngineered Floor
    • Groupe de produitsAsh
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)19
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet